Raccord manomètre PARKER avec cône MAVE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAVE06LR71
MAVE06SR71
MAVE08LR71
MAVE10LR71
MAVE10SR71
MAVE12LR71
MAVE12SR71
MAVEV06LRMS
MAVEV10LRMS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
L4 S1 L3 L1 D3 Surface Modèle série T1 Numéro de tarif douanier Matériau

84.14 €

1 5 jours 6143150.0514.51914.535.52.5Acier inoxydableLG 1/473072910Acier inoxydable

134.65 €

1 5 jours 6176300.0995272042.52.5Acier inoxydableSG 1/273072910Acier inoxydable

91.77 €

1 5 jours 8173150.0564.51914.535.54Acier inoxydableLG 1/473072910Acier inoxydable

88.55 €

1 5 jours 10193150.0634.51914.5365.5Acier inoxydableLG 1/473072910Acier inoxydable

123.68 €

1 5 jours 10226300.135272043.56Acier inoxydableSG 1/273072910Acier inoxydable

94.43 €

1 5 jours 12223150.0774.51914.5365.5Acier inoxydableLG 1/473072910Acier inoxydable

118.91 €

1 5 jours 12246300.13952720457Acier inoxydableSG 1/273072910Acier inoxydable

197.94 €

1 5 jours 614-0.0484.51914.535.52.5LaitonLG 1/474122000Laiton

211.05 €

1 5 jours 1019-0.0664.51914.5365.5LaitonLG 1/474122000Laiton

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Comprend toutes les pièces détachées Code de commande MAVE
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique