Té de dérivation de colonne montante réglable assemblé PARKER EVT-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVT06LR71
EVT08LR71
EVT08SR71
EVT10LR71
EVT10SR71
EVT12LR71
EVT12SR71
EVT14SR71
EVT15LR71
EVT16SR71
EVT18LR71
EVT20SR71
EVT22LR71
EVT28LR71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

161.42 €

1 5 jours 315144230.07668121234.5194LG 1/8 A271414

-

1 Devis 315176250.111812121437.5216LG 1/4 A291918

304.68 €

1 5 jours 400195300.176812141744245SG 1/4 A321918

202.65 €

1 5 jours 315196260.1581012141540228LG 1/4 A301918

-

1 Devis 400227310.22310121717.547257SG 3/8 A342222

231.66 €

1 5 jours 315229270.18412121717432410LG 3/8 A322222

218.91 €

1 5 jours 400248330.27612121721.550298SG 3/8 A382222

470.80 €

1 5 jours 4002710370.38914141922543010SG 1/2 A402726

222.52 €

1 5 jours 2502711290.3091514192146.52812LG 1/2 A362726

-

1 Devis 4003012370.47616142424.5553312SG 1/2 A432726

315.02 €

1 5 jours 2503214310.43618142423.5503115LG 1/2 A402726

-

1 5 jours 4003616420.72820162726.5653716SG 3/4 A483232

420.29 €

1 5 jours 1603618330.56822162727.555.53519LG 3/4 A443232

789.71 €

1 5 jours 1604123340.80128183630.5613824LG 1 A474139

Loading...

  1. 1

Informations de base

Livraison Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande EVT-R
Surface Acier inoxydable Numéro de tarif douanier 73072910 Matériau Acier inoxydable
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique