Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWVE06LMOMDCF |
SWVE10LMOMDCF |
SWVE12LMOMDCF |
SWVE12SMOMDCF |
SWVE15LMOMDCF |
SWVE18LMOMDCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 14 | 5 | 21.5 | 2.5 | 160 | 0.031 | 6 | 6 | 14 | 10.5 | 10 | 15.5 | 4.5 | L | M 10×1.0 | 25 | 14 | 14 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 6.5 | 27 | 3 | 160 | 0.069 | 10 | 9 | 19 | 14 | 13 | 21 | 8 | L | M 14×1.5 | 29 | 19 | 19 | ||
47.45 € | 1 | 5 jours | 21 | 8.5 | 32 | 3 | 100 | 0.103 | 12 | 9 | 22 | 15.5 | 15 | 22.5 | 10 | L | M 16×1.5 | 30 | 22 | 21 | ||
- | 1 | 5 jours | 24 | 11 | 37 | 3 | 100 | 0.134 | 12 | 9 | 24 | 17 | 18 | 24.5 | 8 | S | M 18×1.5 | 33 | 24 | 23 | ||
54.86 € | 1 | 5 jours | 24 | 11 | 37.5 | 3 | 100 | 0.131 | 15 | 9 | 24 | 17.5 | 18 | 24.5 | 12 | L | M 18×1.5 | 33 | 27 | 23 | ||
73.37 € | 1 | 5 jours | 27 | 13 | 44.5 | 4.5 | 100 | 0.23 | 18 | 11 | 30 | 20.5 | 21.5 | 28 | 15 | L | M 22×1.5 | 37 | 32 | 27 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | Code de commande | SWVE-M |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
L5
L7
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
L6
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles