Raccord coudé réglable PARKER avec cône EW-R-ED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EW06ZLREDCF
EW08LREDCF
EW10LREDCF
EW10ZLREDCF
EW12LREDCF
EW12ZLREDCF
EW15LREDCF
EW15ZLREDCF
EW18LREDCF
EW22LREDCF
EW22ZLREDCF
EW28LREDCF
EW28ZLREDCF
EW38SREDCF
EW42LREDCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T S3 D5

30.66 €

1 5 jours 6144275000.0638Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague121234.5194LG 1/8 A1414

28.06 €

1 5 jours 8176295000.08712Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague121437.5216LG 1/4 A1919

30.52 €

1 9 jours 10196305000.10712Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague141540228LG 1/4 A1919

35.94 €

1 5 jours 10196305000.10912Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague141540228LG 1/4 A1919

41.38 €

1 9 jours 12229324000.1512Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1717422410LG 3/8 A2222

46.66 €

1 5 jours 12229324000.14912Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague1717422410LG 3/8 A2222

45.51 €

1 5 jours 152711364000.24614Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague192146.52812LG 1/2 A2727

52.82 €

1 9 jours 152711364000.24514Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague192146.52812LG 1/2 A2727

60.85 €

1 9 jours 183214404000.33614Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2423.5503115LG 1/2 A2727

84.34 €

1 9 jours 223618442500.46116Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2727.5553519LG 3/4 A3232

98.00 €

1 3 jours 223618442500.45216Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague2727.5553519LG 3/4 A3232

135.77 €

1 9 jours 284123472500.66918Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague3630.5593824LG 1 A4140

150.89 €

1 5 jours 284123472500.64218Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague3630.5593824LG 1 A4140

301.95 €

1 5 jours 386032724202.14622Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague5041895732SG 1 1/2 A5555

278.02 €

1 3 jours 426036632501.61222Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague5040755136LG 1 1/2 A5555

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande EW-R-ED Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique