Raccord vissé tournant basse pression PARKER DSVW-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSVW08LRCF
DSVW08SRCF
DSVW10LMCF
DSVW10LRCF
DSVW10LROMDCF
DSVW15LRCF
DSVW16SRCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

106.52 €

1 5 jours 886301600.10112Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2214.51621.56LG 1/4 A291718

112.14 €

1 5 jours 886301600.11412Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2216.51623.55SG 1/4 A311918

108.97 €

1 5 jours 1087301000.12512Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2215.51622.58LM 14×1.5301919

108.97 €

1 5 jours 1086301000.10912Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2215.51622.58LG 1/4 A301918

102.86 €

1 5 jours 1086301000.08812Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints2215.51622.58LG 1/4 A301918

168.88 €

1 5 jours 151212421000.27414Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague3222212912LG 1/2 A372726

245.91 €

1 5 jours 161212461000.38614Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague3622.5233112SG 1/2 A413026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande DSVW-R Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique