Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ROV28ZL71
Référence pièce
|
---|
ROV28ZL71 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | Modèle série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 28 | 41 | 160 | 0.246 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 41 | 14.5 | 31 | 22 | L |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | ROV | Surface | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73072910 | Matériau | Acier inoxydable | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchon d'étanchéité PARKER pour extrémités de tubes ROV, le numéro d'article est le suivant: ROV28ZL71.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ROV28ZL71.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
Modèle série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ROV06L71 |
ROV06L71X |
ROV06S71 |
ROV06S71X |
ROV06ZS71 |
ROV08L71 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | Modèle série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.54 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 315 | 0.021 | Pièce individuelle | 12 | 7 | 22 | 14 | L | ||
34.26 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 315 | 0.008 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 12 | 7 | 22 | 14 | L | ||
55.71 € | 1 | 5 jours | 6 | 17 | 630 | 0.036 | Pièce individuelle | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
62.72 € | 1 | 5 jours | 6 | 17 | 630 | 0.018 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
- | 1 | Devis | 6 | 17 | 630 | 0.038 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
57.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 17 | 315 | 0.032 | Pièce individuelle | 14 | 8 | 23 | 15 | L |