Bouchon obturateur PARKER pour extrémités de tubes ROV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ROV15L71
ROV16S71X
ROV18ZL71
ROV20S71
ROV22L71X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 Type de livraison S1 L2 L3 L1 Modèle série

78.66 €

1 5 jours 273150.0915Port unique24112618L

56.94 €

1 5 jours 304000.07716Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2715.53424S

125.80 €

1 5 jours 323150.1318Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague2711.52819L

127.32 €

1 5 jours 364000.24420Pièce individuelle3217.53928S

87.42 €

1 5 jours 361600.09122Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces3213.53021L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande ROV Surface Acier inoxydable
Numéro de tarif douanier 73072910 Matériau Acier inoxydable Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique