Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T | Numéro de tarif douanier | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.34 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 14 | 315 | 0.028 | 14 | 8 | 24.5 | 2.5 | Acier inoxydable | L | M 10×1.0 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
18.14 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 14 | 500 | 0.028 | 14 | 8 | 24.5 | 2.5 | Cr (VI) - libre | L | M 10×1.0 | 73079910 | Acier | ||
206.58 € | 1 | 5 jours | 6 | 17 | 17 | 630 | 0.048 | 17 | 12 | 27 | 2.5 | Acier inoxydable | S | M 12×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
106.92 € | 1 | 5 jours | 8 | 17 | 17 | 315 | 0.047 | 17 | 12 | 26.5 | 4 | Acier inoxydable | L | M 12×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
18.54 € | 1 | 5 jours | 8 | 17 | 17 | 500 | 0.045 | 17 | 12 | 26.5 | 4 | Cr (VI) - libre | L | M 12×1.5 | 73079910 | Acier | ||
130.68 € | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 19 | 630 | 0.066 | 19 | 12 | 29.5 | 4 | Acier inoxydable | S | M 14×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
21.80 € | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 19 | 800 | 0.065 | 19 | 12 | 29.5 | 4 | Cr (VI) - libre | S | M 14×1.5 | 73079910 | Acier | ||
189.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 19 | 315 | 0.058 | 19 | 12 | 27.5 | 6 | Acier inoxydable | L | M 14×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
19.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 19 | 19 | 500 | 0.057 | 19 | 12 | 27.5 | 6 | Cr (VI) - libre | L | M 14×1.5 | 73079910 | Acier | ||
126.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 22 | 630 | 0.094 | 22 | 12 | 32 | 6 | Acier inoxydable | S | M 16×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
22.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 22 | 800 | 0.091 | 22 | 12 | 32 | 6 | Cr (VI) - libre | S | M 16×1.5 | 73079910 | Acier | ||
100.75 € | 1 | 5 jours | 12 | 22 | 22 | 315 | 0.084 | 22 | 12 | 30.5 | 8 | Acier inoxydable | L | M 16×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
20.89 € | 1 | 9 jours | 12 | 22 | 22 | 400 | 0.082 | 22 | 12 | 30.5 | 8 | Cr (VI) - libre | L | M 16×1.5 | 73079910 | Acier | ||
118.75 € | 1 | 5 jours | 12 | 24 | 24 | 630 | 0.118 | 24 | 12 | 34 | 8 | Acier inoxydable | S | M 18×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
23.49 € | 1 | 5 jours | 12 | 24 | 24 | 630 | 0.112 | 24 | 12 | 34 | 8 | Cr (VI) - libre | S | M 18×1.5 | 73079910 | Acier | ||
304.42 € | 1 | 5 jours | 14 | 27 | 26 | 630 | 0.164 | 27 | 14 | 36.5 | 9 | Acier inoxydable | S | M 20 × 1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
220.25 € | 1 | 5 jours | 15 | 27 | 24 | 315 | 0.12 | 24 | 12 | 31.5 | 10 | Acier inoxydable | L | M 18×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
25.03 € | 1 | 5 jours | 15 | 27 | 24 | 400 | 0.113 | 24 | 12 | 31.5 | 10 | Cr (VI) - libre | L | M 18×1.5 | 73079910 | Acier | ||
193.62 € | 1 | 5 jours | 16 | 30 | 27 | 400 | 0.191 | 27 | 14 | 37 | 11 | Acier inoxydable | S | M 22×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
31.78 € | 1 | 9 jours | 16 | 30 | 27 | 630 | 0.174 | 27 | 14 | 37 | 11 | Cr (VI) - libre | S | M 22×1.5 | 73079910 | Acier | ||
148.82 € | 1 | 5 jours | 18 | 32 | 27 | 315 | 0.156 | 27 | 14 | 31.5 | 13 | Acier inoxydable | L | M 22×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
28.69 € | 1 | 5 jours | 18 | 32 | 27 | 400 | 0.148 | 27 | 14 | 31.5 | 13 | Cr (VI) - libre | L | M 22×1.5 | 73079910 | Acier | ||
239.55 € | 1 | 5 jours | 20 | 36 | 32 | 400 | 0.292 | 32 | 16 | 43 | 14 | Acier inoxydable | S | M 27×2.0 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
165.71 € | 1 | 5 jours | 22 | 36 | 32 | 160 | 0.207 | 32 | 16 | 32.5 | 17 | Acier inoxydable | L | M 26×1.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
42.97 € | 1 | 5 jours | 22 | 36 | 32 | 250 | 0.203 | 32 | 16 | 32.5 | 17 | Cr (VI) - libre | L | M 26×1.5 | 73079910 | Acier | ||
272.86 € | 1 | 5 jours | 25 | 46 | 40 | 400 | 0.505 | 41 | 18 | 48 | 18 | Acier inoxydable | S | M 33×2.0 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
248.03 € | 1 | 5 jours | 28 | 41 | 40 | 160 | 0.294 | 41 | 18 | 35 | 22 | Acier inoxydable | L | M 33 × 2.0 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
388.58 € | 1 | 5 jours | 30 | 50 | 50 | 400 | 0.702 | 50 | 20 | 51 | 23 | Acier inoxydable | S | M 42 × 2.0 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
426.46 € | 1 | 5 jours | 38 | 60 | 55 | 315 | 1.032 | 55 | 22 | 60 | 30 | Acier inoxydable | S | M 48×2.0 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
421.66 € | 1 | 5 jours | 42 | 60 | 55 | 160 | 0.745 | 55 | 22 | 46.5 | 34 | Acier inoxydable | L | M 48 × 2.0 | 73072910 | Acier inoxydable |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique | Code de commande | EGE-M-ED |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
D4
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
S1
L2
L1
D3
Surface
Modèle série
T
Numéro de tarif douanier
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles