Coude de colonne montante réglable PARKER EVW-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVW06LM71
EVW06LMS
EVW06SM71
EVW08LMS
EVW08SMS
EVW10LM71
EVW10LMS
EVW10SM71
EVW10SMS
EVW12LM71
EVW12LMS
EVW12SM71
EVW12SMS
EVW14SM71
EVW15LM71
EVW15LMS
EVW18LM71
EVW18LMS
EVW20SM71
EVW22LM71
EVW22LMS
EVW25SM71
EVW30SM71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Surface Modèle série T L6 Numéro de tarif douanier S3 Matériau D5

106.80 €

1 5 jours -144233150.05768121234.5194Acier inoxydableLM 10×1.0277307229014Acier inoxydable14

-

1 5 jours 614423-0.045-8121234.5194LaitonLM 10×1.0277412200014Laiton14

-

1 5 jours 6174284000.095-12121640234Acier inoxydableSM 12×1.5317307229017Acier inoxydable17

104.60 €

1 5 jours 817625-0.065-12121437.5216LaitonLM 12×1.5297412200017Laiton17

224.46 €

1 5 jours 819530-0.084-12141742.5245LaitonSM 14×1.5327412200019Laiton19

134.43 €

1 5 jours 10197263150.103-12141540228Acier inoxydableLM 14×1.5307307229019Acier inoxydable19

108.25 €

1 5 jours 1019726-0.084-12141540228LaitonLM 14×1.5307412200019Laiton19

287.08 €

1 5 jours 10227314000-121717.546257Acier inoxydableSM 16×1.5347307229022Acier inoxydable21

-

1 Devis 1022731-0.123-121717.546257LaitonSM 16×1.5347412200022Laiton21

156.18 €

1 5 jours 12229273150.141-121717422410Acier inoxydableLM 16×1.5327307229022Acier inoxydable21

108.32 €

1 5 jours 1222927-0.105-121717422410LaitonLM 16×1.5327412200022Laiton21

179.37 €

1 5 jours 12248334000.216-121721.548298Acier inoxydableSM 18×1.5387307229024Acier inoxydable23

-

1 Devis 1224833-0.152-121721.548298LaitonSM 18×1.5387412200024Laiton23

-

1 Devis 142710374000.294-141922543010Acier inoxydableSM 20×1.5407307229027Acier inoxydable25

209.71 €

1 5 jours 152711292500.218-121921462812Acier inoxydableLM 18×1.5367307229024Acier inoxydable23

148.60 €

1 5 jours 15271129-0.173-121921462812LaitonLM 18×1.5367412200024Laiton23

292.46 €

1 5 jours 183214312500.333-142423.5503115Acier inoxydableLM 22×1.5407307229027Acier inoxydable27

208.92 €

1 5 jours 18321431-0.253-142423.5503115LaitonLM 22×1.5407412200027Laiton27

-

1 Devis 203616424000.557-162726.5653716Acier inoxydableSM 27×2.0487307229032Acier inoxydable32

-

1 Devis 223618331600.445-162727.5553519Acier inoxydableLM 26×1.5447307229032Acier inoxydable31

679.85 €

1 5 jours 22361833-0.356-162727.5553519LaitonLM 26×1.5447412200032Laiton31

-

1 Devis 254620472501.049-183630734220Acier inoxydableSM 33×2.0547307229041Acier inoxydable39

-

1 Devis 305025501600-204135.578.54925Acier inoxydableSM 42×2.0627307929050Acier inoxydable49

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande EVW-M
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique