Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EVW18LMS
Référence pièce
|
---|
EVW18LMS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T | L6 | Numéro de tarif douanier | S3 | Matériau | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.92 € | 1 | 5 jours | 18 | 32 | 14 | 31 | - | 0.253 | - | 14 | 24 | 23.5 | 50 | 31 | 15 | Laiton | L | M 22×1.5 | 40 | 74122000 | 27 | Laiton | 27 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | Code de commande | EVW-M |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Coude de colonne montante réglable PARKER EVW-M, le numéro d'article est le suivant: EVW18LMS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EVW18LMS.
Configurer
Propriétés de base
Bar PN
Diamètre extérieur D1
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
D4
L5
Poids du tarif douanier(kg)
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
T
L6
Numéro de tarif douanier
S3
Matériau
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EVW08LMS |
EVW08SMS |
EVW10LM71 |
EVW20SM71 |
EVW22LM71 |
EVW22LMS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T | L6 | Numéro de tarif douanier | S3 | Matériau | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.60 € | 1 | 5 jours | 8 | 17 | 6 | 25 | - | 0.065 | - | 12 | 12 | 14 | 37.5 | 21 | 6 | Laiton | L | M 12×1.5 | 29 | 74122000 | 17 | Laiton | 17 | ||
224.46 € | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 5 | 30 | - | 0.084 | - | 12 | 14 | 17 | 42.5 | 24 | 5 | Laiton | S | M 14×1.5 | 32 | 74122000 | 19 | Laiton | 19 | ||
134.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 7 | 26 | 315 | 0.103 | - | 12 | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | Acier inoxydable | L | M 14×1.5 | 30 | 73072290 | 19 | Acier inoxydable | 19 | ||
- | 1 | Devis | 20 | 36 | 16 | 42 | 400 | 0.557 | - | 16 | 27 | 26.5 | 65 | 37 | 16 | Acier inoxydable | S | M 27×2.0 | 48 | 73072290 | 32 | Acier inoxydable | 32 | ||
- | 1 | Devis | 22 | 36 | 18 | 33 | 160 | 0.445 | - | 16 | 27 | 27.5 | 55 | 35 | 19 | Acier inoxydable | L | M 26×1.5 | 44 | 73072290 | 32 | Acier inoxydable | 31 | ||
679.85 € | 1 | 5 jours | 22 | 36 | 18 | 33 | - | 0.356 | - | 16 | 27 | 27.5 | 55 | 35 | 19 | Laiton | L | M 26×1.5 | 44 | 74122000 | 32 | Laiton | 31 |