INA Ensembles de cages à aiguilles à deux rangs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0001386656063
0012236236063
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Static base loads
(kN)
Customs tariff — weight Dynamic base loads
(kN)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Width B
(mm)
Ref. speed rpm Internal diameter d
(mm)
External diameter D
(mm)
Limiting speed in rpm Product code

10.46 €

1 5 jours 28.50.0215.73.552210,400263017,500K26X30X22-ZW

45.65 €

1 5 jours 1250.12348.517.2354,45068746,900K68X74X35-ZW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Needle roller and cage assembly Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84829900 Number of rows 2
Model series K.. Customs tariff — country of origin DE Cage material Sheet steel

Assistance technique