Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KMTA 28
Référence pièce
|
---|
KMTA 28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur de la tige filetée sur plats | Charge axiale statique (kN) | Diamètre d’épaulement d4 (mm) | Couple de serrage (Nm) | J1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | N1 (mm) | Largeur B (mm) | N2 (mm) | Clé associée | Diamètre extérieur D (mm) | J2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369.14 € | 1 | 5 jours | M140x3 | 166 | 2.26 | M10 | 980 | 142 | 35 | 165 | 73181660 | 6.4 | 32 | 10 | B180-195 | 180 | 17 |
Loading...
Conception | Ecrou d’arbre | Vis de montage comprises oui/non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Nbre de rainures | 0 | Modèle série | KMTA.. |
Conception basse oui/non | Oui | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Alésage fileté oui/non | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Écrous d'arbre de précision SKF avec pions de blocage KMTA, le numéro d'article est le suivant: KMTA 28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMTA 28.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Diamètre d'épaulement d3(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur de la tige filetée sur plats
Charge axiale statique(kN)
Diamètre d’épaulement d4(mm)
Couple de serrage(Nm)
J1(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
N1(mm)
Largeur B(mm)
N2(mm)
Clé associée
Diamètre extérieur D(mm)
J2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KMTA 13 |
KMTA 14 |
KMTA 15 |
KMTA 30 |
KMTA 32 |
KMTA 34 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur de la tige filetée sur plats | Charge axiale statique (kN) | Diamètre d’épaulement d4 (mm) | Couple de serrage (Nm) | J1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | N1 (mm) | Largeur B (mm) | N2 (mm) | Clé associée | Diamètre extérieur D (mm) | J2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.58 € | 1 | 5 jours | M65x1.5 | 80 | 0.48 | M8 | 460 | 68 | 18 | 78.5 | 73181660 | 5.3 | 25 | 6 | B80-90 | 88 | 13 | ||
147.42 € | 1 | 5 jours | M70x1.5 | 86 | 0.58 | M8 | 490 | 72 | 18 | 85 | 73181660 | 5.3 | 26 | 8 | B95-100 | 95 | 14 | ||
149.52 € | 1 | 5 jours | M75x1,5 | 91 | 0.615 | M8 | 520 | 77 | 18 | 88 | 73181660 | 6.4 | 26 | 8 | B95-100 | 100 | 13 | ||
433.55 € | 1 | 5 jours | M150x3 | 180 | 2.462 | M10 | 1.040 | 152 | 35 | 175 | 73181660 | 6.4 | 32 | 10 | B180-195 | 190 | 17 | ||
505.58 € | 1 | 5 jours | M160x3 | 190 | 2.947 | M10 | 1.100 | 162 | 35 | 185 | 73181660 | 8.4 | 32 | 10 | B205-220 | 205 | 17 | ||
529.57 € | 1 | 5 jours | M170x3 | 205 | 3.18 | M10 | 1.160 | 172 | 35 | 195 | 73181660 | 8.4 | 32 | 10 | B205-220 | 215 | 17 |