Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KMTA 5
Référence pièce
|
---|
KMTA 5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur de la tige filetée sur plats | Charge axiale statique (kN) | Diamètre d’épaulement d4 (mm) | Couple de serrage (Nm) | J1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | N1 (mm) | Largeur B (mm) | N2 (mm) | Clé associée | Diamètre extérieur D (mm) | J2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.55 € | 1 | 5 jours | M25x1.5 | 35 | 0.167 | M6 | 130 | 26 | 8 | 32.5 | 73181660 | 4.3 | 20 | 4 | B40-42 | 42 | 11 |
Loading...
Conception | Ecrou d’arbre | Vis de montage comprises oui/non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Nbre de rainures | 0 | Modèle série | KMTA.. |
Conception basse oui/non | Oui | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Alésage fileté oui/non | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Écrous d'arbre de précision SKF avec pions de blocage KMTA, le numéro d'article est le suivant: KMTA 5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMTA 5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Diamètre d'épaulement d3(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur de la tige filetée sur plats
Charge axiale statique(kN)
Diamètre d’épaulement d4(mm)
Couple de serrage(Nm)
J1(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
N1(mm)
Largeur B(mm)
N2(mm)
Clé associée
Diamètre extérieur D(mm)
J2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KMTA 13 |
KMTA 14 |
KMTA 15 |
KMTA 6 |
KMTA 7 |
KMTA 8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur de la tige filetée sur plats | Charge axiale statique (kN) | Diamètre d’épaulement d4 (mm) | Couple de serrage (Nm) | J1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | N1 (mm) | Largeur B (mm) | N2 (mm) | Clé associée | Diamètre extérieur D (mm) | J2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.58 € | 1 | 5 jours | M65x1.5 | 80 | 0.48 | M8 | 460 | 68 | 18 | 78.5 | 73181660 | 5.3 | 25 | 6 | B80-90 | 88 | 13 | ||
147.42 € | 1 | 5 jours | M70x1.5 | 86 | 0.58 | M8 | 490 | 72 | 18 | 85 | 73181660 | 5.3 | 26 | 8 | B95-100 | 95 | 14 | ||
149.52 € | 1 | 5 jours | M75x1,5 | 91 | 0.615 | M8 | 520 | 77 | 18 | 88 | 73181660 | 6.4 | 26 | 8 | B95-100 | 100 | 13 | ||
66.57 € | 1 | 5 jours | M30x1.5 | 40 | 0.165 | M6 | 160 | 32 | 8 | 40.5 | 73181660 | 4.3 | 20 | 5 | B45-50 | 48 | 11 | ||
72.08 € | 1 | 5 jours | M35x1,5 | 47 | 0.17 | M6 | 190 | 38 | 8 | 45.5 | 73181660 | 4.3 | 20 | 5 | B52-55 | 53 | 11 | ||
76.55 € | 1 | Devis | M40x1.5 | 52 | 0.209 | M6 | 210 | 42 | 8 | 50.5 | 84829900 | 4.3 | 22 | 5 | B58-62 | 58 | 12 |