Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0000198280000
Référence pièce
|
---|
0000198280000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Static base loads (kN) | Customs tariff — weight | Dynamic base loads (kN) | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Ref. speed rpm | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Limiting speed in rpm | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.63 € | 1 | 5 jours | 620 | 0.052 | 97 | 63 | 143 | 115 | 890 | 110 | 145 | 2,230 | AS110145 |
Loading...
Design | Axial washer | Collar width B1(mm) | 1 | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84829900 |
Number of rows | 1 | Model series | AS.. | Inch / metric | Metric |
Customs tariff — country of origin | DE | Hauteur H(mm) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de INA Rondelles de palier axial, le numéro d'article est le suivant: 0000198280000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0000198280000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Static base loads(kN)
Customs tariff — weight
Dynamic base loads(kN)
Fatigue limit load Pu(kN)
Raceway dimension Ea(mm)
Raceway dimension Eb(mm)
Ref. speed rpm
Internal diameter d(mm)
External diameter D(mm)
Limiting speed in rpm
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0000195260000 |
0000195420000 |
0000195690000 |
0000198440000 |
0000198520000 |
0000198790000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Static base loads (kN) | Customs tariff — weight | Dynamic base loads (kN) | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Ref. speed rpm | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Limiting speed in rpm | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | 5 jours | 58 | 0.006 | 14.7 | 5.9 | 41 | 29 | 3,850 | 25 | 42 | 8,400 | AS2542 | |||
0.92 € | 1 | 5 jours | 70 | 0.008 | 16.3 | 7.1 | 46 | 34 | 3,200 | 30 | 47 | 7,300 | AS3047 | |||
1.03 € | 1 | 5 jours | 81 | 0.008 | 17.8 | 8.3 | 51 | 39 | 2,800 | 35 | 52 | 6,500 | AS3552 | |||
15.49 € | 1 | 5 jours | 680 | 0.055 | 102 | 68 | 153 | 125 | 810 | 120 | 155 | 2,070 | AS120155 | |||
19.48 € | 1 | 5 jours | 840 | 0.07 | 133 | 75 | 167 | 136 | 760 | 130 | 170 | 1,900 | AS130170 | |||
23.48 € | 1 | 5 jours | 900 | 0.074 | 138 | 79 | 177 | 146 | 710 | 140 | 180 | 1,780 | AS140180 |