Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Width B (mm) | Maximum track tolerance F (µm) | Swirl-free surface (yes / no) | Customs tariff — country of origin | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Minimum track tolerance F (µm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15.65 € | 1 | 5 jours | 0.051 | 0.3 | 26 | 5 | Yes | DE | 30 | 35 | -4 | - | ||
- | 36.18 € | 1 | 5 jours | 0.222 | 1 | 25 | -10 | Yes | DE | 70 | 80 | -26 | - | ||
5.63 € | 1 | 5 jours | 0.003 | 0.3 | 12 | -7 | No | DE | 5 | 8 | -23 | IR5X8X12-XL | |||
6.12 € | 1 | 5 jours | 0.004 | 0.3 | 16 | -7 | No | DE | 5 | 8 | -23 | IR5X8X16-XL | |||
5.57 € | 1 | 5 jours | 0.003 | 0.3 | 12 | -7 | No | DE | 6 | 9 | -23 | IR6X9X12-XL | |||
6.12 € | 1 | 5 jours | 0.004 | 0.3 | 16 | -7 | No | DE | 6 | 9 | -23 | IR6X9X16-XL | |||
12.17 € | 1 | 5 jours | 0.053 | 0.3 | 32 | 0 | No | DE | 25 | 30 | -12 | IR25X30X32-XL | |||
5.11 € | 1 | 5 jours | 0.003 | 0.3 | 10.5 | -7 | No | DE | 7 | 10 | -23 | IR7X10X10,5-XL | |||
7.54 € | 1 | 5 jours | 0.029 | 0.3 | 13 | 5 | No | DE | 30 | 35 | -4 | IR30X35X13-XL | |||
5.58 € | 1 | 5 jours | 0.004 | 0.3 | 12 | -7 | No | DE | 7 | 10 | -23 | IR7X10X12-XL | |||
10.29 € | 1 | 5 jours | 0.051 | 0.3 | 26 | 5 | No | DE | 30 | 35 | -4 | IR30X35X26-XL | |||
6.12 € | 1 | 5 jours | 0.005 | 0.3 | 16 | -7 | No | DE | 7 | 10 | -23 | IR7X10X16-XL | |||
- | 12.71 € | 1 | 5 jours | 0.066 | - | 20.5 | - | No | DE | 35 | 42 | - | - | ||
5.11 € | 1 | 5 jours | 0.005 | 0.3 | 10.5 | -4 | No | DE | 8 | 12 | -18 | IR8X12X10,5-XL | |||
5.11 € | 1 | 5 jours | 0.006 | 0.3 | 12.5 | -4 | No | DE | 8 | 12 | -18 | IR8X12X12,5-XL | |||
4.29 € | 1 | 5 jours | 0.004 | 0.3 | 12 | -4 | No | DE | 9 | 12 | -18 | IR9X12X12-XL | |||
5.43 € | 1 | 5 jours | 0.006 | 0.3 | 16 | -4 | No | DE | 9 | 12 | -18 | IR9X12X16-XL | |||
4.62 € | 1 | 5 jours | 0.008 | 0.3 | 12.5 | -4 | No | DE | 10 | 13 | -18 | IR10X13X12,5-XL | |||
5.43 € | 1 | 5 jours | 0.007 | 0.3 | 13 | -4 | No | DE | 10 | 14 | -18 | IR10X14X13-XL | |||
5.43 € | 1 | 5 jours | 0.009 | 0.3 | 16 | -4 | No | DE | 10 | 14 | -18 | IR10X14X16-XL | |||
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.011 | 0.3 | 20 | -4 | No | DE | 10 | 14 | -18 | IR10X14X20-XL | |||
5.08 € | 1 | 5 jours | 0.006 | 0.3 | 12 | -4 | No | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X12-XL | |||
5.15 € | 1 | 5 jours | 0.006 | 0.3 | 12.5 | -4 | No | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X12,5-XL | |||
5.43 € | 1 | 5 jours | 0.008 | 0.3 | 16 | -4 | No | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X16-XL | |||
5.42 € | 1 | 5 jours | 0.011 | 0.3 | 16.5 | -4 | No | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X16,5-XL | |||
7.83 € | 1 | 5 jours | 0.011 | 0.3 | 22.5 | -4 | No | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X22,5-XL | |||
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.009 | 0.3 | 13 | -4 | No | DE | 12 | 16 | -18 | IR12X16X13-XL | |||
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.011 | 0.3 | 16 | -4 | No | DE | 12 | 16 | -18 | IR12X16X16-XL | |||
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.013 | 0.3 | 20 | -4 | No | DE | 12 | 16 | -18 | IR12X16X20-XL | |||
6.83 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 0.3 | 22 | -4 | No | DE | 12 | 16 | -18 | IR12X16X22-XL | |||
6.22 € | 1 | 5 jours | 0.01 | 0.3 | 17 | -4 | No | DE | 14 | 17 | -18 | IR14X17X17-XL | |||
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.009 | 0.3 | 16 | -4 | No | DE | 15 | 18 | -18 | IR15X18X16-XL | |||
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.01 | 0.3 | 16.5 | -4 | No | DE | 15 | 18 | -18 | IR15X18X16,5-XL | |||
6.72 € | 1 | 5 jours | 0.016 | 0.3 | 20 | 0 | No | DE | 15 | 19 | -12 | IR15X19X20-XL | |||
6.22 € | 1 | 5 jours | 0.013 | 0.3 | 13 | 0 | No | DE | 15 | 20 | -12 | IR15X20X13-XL | |||
8.26 € | 1 | 5 jours | 0.024 | 0.3 | 23 | 0 | No | DE | 15 | 20 | -12 | IR15X20X23-XL | |||
5.85 € | 1 | 5 jours | 0.011 | 0.3 | 16 | 0 | No | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X16-XL | |||
5.89 € | 1 | 5 jours | 0.011 | 0.3 | 16.5 | 0 | No | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X16,5-XL | |||
6.46 € | 1 | 5 jours | 0.013 | 0.3 | 20 | 0 | No | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X20-XL | |||
6.54 € | 1 | 5 jours | 0.014 | 0.3 | 20.5 | 0 | No | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X20,5-XL | |||
8.57 € | 1 | 5 jours | 0.021 | 0.3 | 30.5 | 0 | No | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X30,5-XL | |||
6.83 € | 1 | 5 jours | 0.018 | 0.3 | 20 | 0 | No | DE | 17 | 21 | -12 | IR17X21X20-XL | |||
6.54 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 0.3 | 13 | 0 | No | DE | 17 | 22 | -12 | IR17X22X13-XL | |||
7.42 € | 1 | 5 jours | 0.019 | 0.3 | 16 | 0 | No | DE | 17 | 22 | -12 | IR17X22X16-XL | |||
8.98 € | 1 | 5 jours | 0.027 | 0.3 | 23 | 0 | No | DE | 17 | 22 | -12 | IR17X22X23-XL | |||
9.57 € | 1 | 5 jours | 0.034 | 0.6 | 20 | 0 | No | DE | 17 | 24 | -12 | IR17X24X20-XL | |||
6.12 € | 1 | 5 jours | 0.017 | 0.3 | 16 | 0 | No | DE | 20 | 24 | -12 | IR20X24X16-XL | |||
6.46 € | 1 | 5 jours | 0.021 | 0.3 | 20 | 0 | No | DE | 20 | 24 | -12 | IR20X24X20-XL | |||
6.83 € | 1 | 5 jours | 0.023 | 0.3 | 17 | 0 | No | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X17-XL | |||
6.75 € | 1 | 5 jours | 0.026 | 0.3 | 20 | 0 | No | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X20-XL | |||
6.75 € | 1 | 5 jours | 0.028 | 0.3 | 20.5 | 0 | No | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X20,5-XL | |||
8.98 € | 1 | 5 jours | 0.036 | 0.3 | 26.5 | 0 | No | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X26,5-XL | |||
11.54 € | 1 | 5 jours | 0.041 | 0.3 | 30 | 0 | No | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X30-XL | |||
12.45 € | 1 | 5 jours | 0.052 | 0.3 | 38.5 | 0 | No | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X38,5-XL | |||
8.08 € | 1 | 5 jours | 0.045 | 0.6 | 20 | 0 | No | DE | 20 | 28 | -12 | IR20X28X20-XL | |||
6.51 € | 1 | 5 jours | 0.018 | 0.3 | 16 | 0 | No | DE | 22 | 26 | -12 | IR22X26X16-XL | |||
7.25 € | 1 | 5 jours | 0.023 | 0.3 | 20 | 0 | No | DE | 22 | 26 | -12 | IR22X26X20-XL | |||
7.25 € | 1 | 5 jours | 0.03 | 0.3 | 17 | 0 | No | DE | 22 | 28 | -12 | IR22X28X17-XL | |||
9.06 € | 1 | 5 jours | 0.035 | 0.3 | 20 | 0 | No | DE | 22 | 28 | -12 | IR22X28X20-XL | |||
11.71 € | 1 | 5 jours | 0.054 | 0.3 | 30 | 0 | No | DE | 22 | 28 | -12 | IR22X28X30-XL |
Loading...
Design | Inner ring | Machining allowance (yes / no) | No | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84829900 |
Front chamfer (yes / no) | Yes | Can be relubricated (yes / no) | No | Model series | IR.. |
Bearing clearance identifier | CN |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Width B(mm)
Maximum track tolerance F(µm)
Swirl-free surface (yes / no)
Customs tariff — country of origin
Internal diameter d(mm)
External diameter D(mm)
Minimum track tolerance F(µm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles