Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0000207450000
Référence pièce
|
---|
0000207450000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Width B (mm) | Maximum track tolerance F (µm) | Swirl-free surface (yes / no) | Customs tariff — country of origin | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Minimum track tolerance F (µm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | Devis | 0.01 | 0.3 | 17 | -4 | No | DE | 14 | 17 | -18 | IR14X17X17-XL |
Loading...
Design | Inner ring | Machining allowance (yes / no) | No | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84829900 |
Front chamfer (yes / no) | Yes | Can be relubricated (yes / no) | No | Model series | IR.. |
Bearing clearance identifier | CN |
Vous vous trouvez sur la page de INA Anneaux intérieurs, le numéro d'article est le suivant: 0000207450000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0000207450000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Width B(mm)
Maximum track tolerance F(µm)
Swirl-free surface (yes / no)
Customs tariff — country of origin
Internal diameter d(mm)
External diameter D(mm)
Minimum track tolerance F(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0000200280000 |
0000200440000 |
0000200600000 |
0000207880000 |
0000208000000 |
0000208420000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Width B (mm) | Maximum track tolerance F (µm) | Swirl-free surface (yes / no) | Customs tariff — country of origin | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Minimum track tolerance F (µm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | 5 jours | 0.004 | 0.3 | 16 | -7 | No | DE | 5 | 8 | -23 | IR5X8X16-XL | |||
5.57 € | 1 | 5 jours | 0.003 | 0.3 | 12 | -7 | No | DE | 6 | 9 | -23 | IR6X9X12-XL | |||
6.12 € | 1 | 5 jours | 0.004 | 0.3 | 16 | -7 | No | DE | 6 | 9 | -23 | IR6X9X16-XL | |||
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.009 | 0.3 | 16 | -4 | No | DE | 15 | 18 | -18 | IR15X18X16-XL | |||
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.01 | 0.3 | 16.5 | -4 | No | DE | 15 | 18 | -18 | IR15X18X16,5-XL | |||
6.72 € | 1 | 5 jours | 0.016 | 0.3 | 20 | 0 | No | DE | 15 | 19 | -12 | IR15X19X20-XL |