INA Anneaux intérieurs (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0000221600000

Référence pièce
0000221600000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Width B
(mm)
Maximum track tolerance F
(µm)
Swirl-free surface (yes / no) Customs tariff — country of origin Internal diameter d
(mm)
External diameter D
(mm)
Minimum track tolerance F
(µm)
Product code

16.88 €

1 5 jours 0.1170.6360NoDE3542-9IR35X42X36-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Inner ring Machining allowance (yes / no) No Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84829900
Front chamfer (yes / no) Yes Can be relubricated (yes / no) No Model series IR..
Bearing clearance identifier CN

Vous vous trouvez sur la page de INA Anneaux intérieurs, le numéro d'article est le suivant: 0000221600000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0000221600000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
0000200280000
0000200440000
0000200600000
0000222090000
0000222250000
0000222330000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Width B
(mm)
Maximum track tolerance F
(µm)
Swirl-free surface (yes / no) Customs tariff — country of origin Internal diameter d
(mm)
External diameter D
(mm)
Minimum track tolerance F
(µm)
Product code

6.12 €

1 5 jours 0.0040.316-7NoDE58-23IR5X8X16-XL

5.57 €

1 5 jours 0.0030.312-7NoDE69-23IR6X9X12-XL

6.12 €

1 5 jours 0.0040.316-7NoDE69-23IR6X9X16-XL

12.38 €

1 5 jours 0.0470.3200NoDE3843-9IR38X43X20-XL

17.45 €

1 5 jours 0.0740.3300NoDE3843-9IR38X43X30-XL

10.34 €

1 5 jours 0.0430.3170NoDE4045-9IR40X45X17-XL

Assistance technique