Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HMV 28E
Référence pièce
|
---|
HMV 28E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Course max. (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre d’alésage d2 (mm) | Largeur B (mm) | Surface des pistons mm² | Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,221.46 € | 1 | 5 jours | M140x2 | 208 | 7 | 6.6 | 140.5 | 5 | 84829900 | 200 | 38 | 6.8 | - |
Loading...
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hydrauliques SKF HMV E, le numéro d'article est le suivant: HMV 28E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HMV 28E.
Configurer
Propriétés de base
Filetage
Type
Filetage nominal M
Diamètre d'épaulement d3(mm)
B1(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Course max.(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Diamètre d’alésage d2(mm)
Largeur B(mm)
Surface des pistons mm²
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HMV 13E |
HMV 14E |
HMV 15E |
HMV 29E |
HMV 30E |
HMV 31E |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Course max. (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre d’alésage d2 (mm) | Largeur B (mm) | Surface des pistons mm² | Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,680.69 € | 1 | 5 jours | M65x2 | 130 | 5 | 3.9 | 65.5 | 5 | 84829900 | 121 | 38 | 3.6 | - | ||
1,695.31 € | 1 | 5 jours | M70x2 | 135 | 5 | 4.122 | 70.5 | 5 | 84829900 | 127 | 38 | 3.8 | - | ||
1,724.54 € | 1 | 5 jours | M75x2 | 140 | 5 | 4.204 | 75.5 | 5 | 84829900 | 132 | 38 | 4 | - | ||
2,250.69 € | 1 | 5 jours | M145x2 | 214 | 7 | 7.691 | 145.5 | 5 | 84879059 | 206 | 39 | 7.3 | - | ||
2,455.31 € | 1 | 5 jours | M150x2 | 220 | 7 | 8.004 | 150.5 | 5 | 84879059 | 211 | 39 | 7.5 | - | ||
2,586.85 € | 1 | 5 jours | M155x3 | 226 | 7 | 8.479 | 155.5 | 5 | 84829900 | 218 | 39 | 8.1 | - |