Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HMV 94E
Référence pièce
|
---|
HMV 94E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Course max. (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre d’alésage d2 (mm) | Largeur B (mm) | Surface des pistons mm² | Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,865.31 € | 1 | 5 jours | - | 602 | 12 | 78 | 472 | 18 | 84829900 | 576 | 65 | 46.9 | Tr470x5 |
Loading...
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hydrauliques SKF HMV E, le numéro d'article est le suivant: HMV 94E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HMV 94E.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Type
Diamètre d'épaulement d3(mm)
B1(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Course max.(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Diamètre d’alésage d2(mm)
Largeur B(mm)
Surface des pistons mm²
Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HMV 12E |
HMV 13E |
HMV 14E |
HMV 15E |
HMV 96E |
HMV 98E |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Course max. (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre d’alésage d2 (mm) | Largeur B (mm) | Surface des pistons mm² | Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,607.62 € | 1 | 5 jours | M60x2 | 125 | 5 | 3.737 | 60.5 | 5 | 84829900 | 115 | 38 | 3.3 | - | ||
1,680.69 € | 1 | 5 jours | M65x2 | 130 | 5 | 3.9 | 65.5 | 5 | 84829900 | 121 | 38 | 3.6 | - | ||
1,695.31 € | 1 | 5 jours | M70x2 | 135 | 5 | 4.122 | 70.5 | 5 | 84829900 | 127 | 38 | 3.8 | - | ||
1,724.54 € | 1 | 5 jours | M75x2 | 140 | 5 | 4.204 | 75.5 | 5 | 84829900 | 132 | 38 | 4 | - | ||
9,967.62 € | 1 | 5 jours | - | 612 | 12 | 79 | 482 | 19 | 84829900 | 587 | 65 | 48.6 | Tr480x5 | ||
10,289.15 € | 1 | 5 jours | - | 624 | 12 | 82 | 492 | 19 | 84879059 | 597 | 66 | 49.5 | Tr490x5 |