Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KMT 2
Référence pièce
|
---|
KMT 2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Profondeur de rainure t (mm) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Largeur de la tige filetée sur plats | Charge axiale statique (kN) | Largeur de rainure a (mm) | Diamètre d’épaulement d4 (mm) | Couple de serrage (Nm) | Diamètre extérieur M (mm) | Largeur B (mm) | Clé associée | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.25 € | 1 | 5 jours | M15x1 | 28 | 0.065 | 2 | 26 | M5 | 60 | 4 | 16 | 4.5 | 30 | 16 | HN4 | 33 |
Loading...
Conception | Ecrou d’arbre | Vis de montage comprises oui/non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 73181660 | Nbre de rainures | 4 |
Modèle série | KMT.. | Conception basse oui/non | Non | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Alésage fileté oui/non | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Écrous d’arbre de précision SKF avec pions de blocage KMT, le numéro d'article est le suivant: KMT 2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMT 2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Diamètre d'épaulement d3(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Profondeur de rainure t(mm)
Cote d'épaulement d1(mm)
Largeur de la tige filetée sur plats
Charge axiale statique(kN)
Largeur de rainure a(mm)
Diamètre d’épaulement d4(mm)
Couple de serrage(Nm)
Diamètre extérieur M(mm)
Largeur B(mm)
Clé associée
Diamètre extérieur D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KMT 11 |
KMT 12 |
KMT 13 |
KMT 20 |
KMT 22 |
KMT 24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'épaulement d3 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Profondeur de rainure t (mm) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Largeur de la tige filetée sur plats | Charge axiale statique (kN) | Largeur de rainure a (mm) | Diamètre d’épaulement d4 (mm) | Couple de serrage (Nm) | Diamètre extérieur M (mm) | Largeur B (mm) | Clé associée | Diamètre extérieur D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.05 € | 1 | 5 jours | M55x2 | 78 | 0.523 | 3 | 74 | M8 | 340 | 7 | 58 | 18 | 80 | 25 | HN12/13 | 85 | ||
93.66 € | 1 | 5 jours | M60x2 | 82 | 0.585 | 3.5 | 78 | M8 | 380 | 8 | 62 | 18 | 85 | 26 | HN13 | 90 | ||
102.85 € | 1 | 5 jours | M65x2 | 87 | 0.686 | 3.5 | 83 | M8 | 460 | 8 | 68 | 18 | 90 | 28 | HN14 | 95 | ||
185.42 € | 1 | 5 jours | M100x2 | 125 | 1.373 | 4 | 122 | M10 | 740 | 10 | 103 | 35 | - | 32 | HN20 | 135 | ||
209.03 € | 1 | 5 jours | M110x2 | 134 | 1.478 | 4 | 132 | M10 | 800 | 10 | 112 | 35 | - | 32 | HN22 | 145 | ||
223.77 € | 1 | 43 jours | M120x2 | 144 | 1.584 | 4 | 142 | M10 | 860 | 10 | 122 | 35 | - | 32 | TMFN23-30 | 155 |