INA Bagues intérieures avec alésage de lubrification

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000200360000
0000200520000
0000200790000
0000200870000
0000202140000
0000202490000
0000206480000
0000208850000
0000212530000
0000212610000
0000215550000
0000215800000
0000219380000
0000221010000
0000221280000
0000221440000
0000223730000
0000225780000
0000226400000
0000227130000
0000244810000
0002059660000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Front chamfer (yes / no) Width B
(mm)
Maximum track tolerance F
(µm)
Internal diameter d
(mm)
External diameter D
(mm)
Minimum track tolerance F
(µm)
Product code

6.06 €

1 5 jours 0.0070.3Yes12-41014-18IR10X14X12-IS1-XL

6.71 €

1 5 jours 0.0120.3Yes1201520-12IR15X20X12-IS1-XL

6.26 €

1 5 jours 0.0040.3Yes10-7610-23IR6X10X10-IS1-XL
-

6.97 €

1 5 jours 0.0050.3No12-7610-23-

5.75 €

1 5 jours 0.0040.3Yes10-4812-18IR8X12X10-IS1-XL
-

5.94 €

1 5 jours 0.0060.3No12-4812-18-
-

6.54 €

1 5 jours 0.0090.3No14-41216-18-
-

7.37 €

1 5 jours 0.0150.3No1401520-12-

7.32 €

1 5 jours 0.0210.3Yes1602025-12IR20X25X16-IS1-XL
-

16.43 €

1 5 jours 0.0240.3No1802025-12-

8.08 €

1 5 jours 0.0260.3Yes1602530-12IR25X30X16-IS1-XL
-

8.17 €

1 5 jours 0.030.3No1802530-12-

12.65 €

1 5 jours 0.0640.6Yes2053038-4IR30X38X20-IS1-XL

11.65 €

1 5 jours 0.0640.6Yes2003542-9IR35X42X20-IS1-XL
-

14.52 €

1 5 jours 0.0680.6No2103542-9-
-

13.05 €

1 5 jours 0.0750.6No2303542-9-

16.34 €

1 5 jours 0.1061Yes2004050-9IR40X50X20-IS1-XL

19.92 €

1 5 jours 0.111Yes2004555-11IR45X55X20-IS1-XL

14.26 €

1 5 jours 0.0650.6Yes2005055-11IR50X55X20-IS1-XL

17.85 €

1 5 jours 0.1421Yes2005060-11IR50X60X20-IS1-XL

6.38 €

1 5 jours 0.0080.3Yes12-41216-18IR12X16X12-IS1-XL
-

12.38 €

1 5 jours 0.0210.3Yes30.501720-12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Inner ring Machining allowance (yes / no) No Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84829900
Can be relubricated (yes / no) Yes Model series IR.. Swirl-free surface (yes / no) No
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN

Assistance technique