Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0000248560000
Référence pièce
|
---|
0000248560000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Hauteur H (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.32 € | 1 | 5 jours | 0.262 | 100 | 1 | 13 | 67 | 65 | 100 | 8 | GS81213 |
Loading...
Design | Large bore washer | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84839020 | Number of rows | 1 |
Model series | GS.. | Inch / metric | Metric | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de INA Rondelles à grand alésage, le numéro d'article est le suivant: 0000248560000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0000248560000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Internal diameter d(mm)
External diameter D(mm)
Hauteur H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0000246780000 |
0000246860000 |
0000246940000 |
0000248640000 |
0000248800000 |
0000249020000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Hauteur H (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.69 € | 1 | 5 jours | 0.192 | 78 | 1 | 08 | 42 | 40 | 78 | 7.5 | GS89308 | |||
8.69 € | 1 | 5 jours | 0.018 | 42 | 0.6 | 05 | 26 | 25 | 42 | 3 | GS81105 | |||
15.52 € | 1 | 5 jours | 0.042 | 52 | 0.6 | 06 | 32 | 30 | 52 | 4.25 | GS81206 | |||
23.43 € | 1 | 5 jours | 0.116 | 95 | 1 | 14 | 72 | 70 | 95 | 5.25 | GS81114 | |||
26.98 € | 1 | 5 jours | 0.136 | 100 | 1 | 15 | 77 | 75 | 100 | 5.75 | GS81115 | |||
29.18 € | 1 | 5 jours | 0.143 | 105 | 1 | 16 | 82 | 80 | 105 | 5.75 | GS81116 |