INA Bride carrée à deux boulons, tôle d'acier, collier de serrage excentrique, série légère, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

230RALT20-XL-FA125.8

Référence pièce
230RALT20-XL-FA125.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.03 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 20 Matériau du corps de l'unité Plaque en acier
Customs tariff goods number 84832000 Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 2
Customs tariff weight(kg) 0.17 Customs tariff weight unit kg Unit code FLAN42-LST-FA125 (2 pieces)
Hole shape cylindrical Unit material Sheet steel/Corrotect coating Model oval
Bearing code RALE20-XL-NPP-B Model series RALT.. Relubrication possible yes/no no
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de INA Bride carrée à deux boulons, tôle d'acier, collier de serrage excentrique, série légère, joint P, le numéro d'article est le suivant: 230RALT20-XL-FA125.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 230RALT20-XL-FA125.8.

Assistance technique