INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, joint R (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008312040000
0008775060000
0008776110000
0096421880000
0096422340000
0096422930000
0096423230000
0096423580000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Bearing code Protection cap A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

293.37 €

1 5 jours 80720005400070.71086.25153GG.CJ16-N55.819720GE80-KRR-B-41.388.918023CJ16RCJ80-XL

214.29 €

1 5 jours 70620004400066965.45150GG.CJ14-N5218818GE70-KRR-B-3882.616518CJ14RCJ70-XL

651.29 €

1 5 jours 100122000930007513212.25210GG.CJ20-N4626525GE100-KRR-B-2877.523027CJ20RCJ100-XL

42.85 €

1 5 jours 30195001130048.5441.1682.5GG.CJ06-N2910812GE30-KRR-BKASK062050.28511.5CJ06RCJ30-XL-N

49.88 €

1 5 jours 35255001530051.3511.5992GG.CJ07-N30.511812.5GE35-KRR-BKASK072153.510014CJ07RCJ35-XL-N

57.26 €

1 5 jours 40325001980056.5582.01101.5GG.CJ08-N34.513013GE40-KRR-BKASK082459.111014CJ08RCJ40-XL-N

76.17 €

1 5 jours 50350002320062.8692.63111GG.CJ10-N3914313GE50-KRR-BKASK102866.112518CJ10RCJ50-XL-N

128.66 €

1 5 jours 60520003600077.9844.21143GG.CJ12-N4617516GE60-KRR-BKASK123480.915018CJ12RCJ60-XL-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model square
Model series RCJ.. Thread M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique