Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008408070000 |
0008408150000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | T (mm) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Customs tariff weight (kg) | Unit code | S1 (mm) | Unit length L (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Bearing code | A2 (mm) | Unit height M (mm) | Thread | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 25 | 14000 | 7800 | 35 | 31 | 37.5 | 0.7 | GG.HE05 | 23.5 | 99 | 64 | GRAE25-NPP-B | 28 | 70 | M20 | HE05 | PHE25-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 19500 | 11300 | 40 | 35.8 | 44 | 1.12 | GG.HE06 | 26.7 | 114 | 72 | GRAE30-NPP-B | 32 | 85 | M24 | HE06 | PHE30-XL |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à palier tendeur | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Eccentric locking collar | Number of fixing holes | 1 | Customs tariff weight unit | kg |
Hole shape | cylindrical | Unit material | Gray cast iron | Model | Mounting with blind hole |
Model series | PHE.. | Lubrication hole Q | M6 | Relubrication possible yes/no | yes |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
T(mm)
B1(mm)
d3 max.(mm)
Customs tariff weight(kg)
Unit code
S1(mm)
Unit length L(mm)
Base height to shaft center H1/L1(mm)
Bearing code
A2(mm)
Unit height M(mm)
Thread
Housing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles