Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0009504400000
Référence pièce
|
---|
0009504400000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | T (mm) | H1 (mm) | Customs tariff weight (kg) | L3 (mm) | Unit Hauteur H (mm) | Unit code | S1 (mm) | Unit width A (mm) | N1 (mm) | Unit length L (mm) | N2 (mm) | A1 (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Bearing code | A2 (mm) | B (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.09 € | 1 | 5 jours | 60 | 52000 | 36000 | 102 | 130 | 4.34 | 100 | 146 | GG.TUE12 | 39.7 | 60 | 32 | 186 | 63.5 | 22 | 118 | GYE60-KRR-B | 44 | 65.1 | 35 | TUE12 | RTUEY60-XL |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à palier tendeur | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Grub screw | Number of fixing holes | 1 | Customs tariff weight unit | kg |
Hole shape | cylindrical | Unit material | Gray cast iron | Model | Fixed using through hole |
Model series | RTUEY.. | Lubrication hole Q | M6 | Relubrication possible yes/no | yes |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de INA Unités de reprise, fonte grise, roulement à billes radial avec vis sans tête dans la bague intérieure, joint R, le numéro d'article est le suivant: 0009504400000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0009504400000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
T(mm)
H1(mm)
Customs tariff weight(kg)
L3(mm)
Unit Hauteur H(mm)
Unit code
S1(mm)
Unit width A(mm)
N1(mm)
Unit length L(mm)
N2(mm)
A1(mm)
Base height to shaft center H1/L1(mm)
Bearing code
A2(mm)
B(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Housing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008400170000 |
0008782780000 |
0008789600000 |
0008935440000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | T (mm) | H1 (mm) | Customs tariff weight (kg) | L3 (mm) | Unit Hauteur H (mm) | Unit code | S1 (mm) | Unit width A (mm) | N1 (mm) | Unit length L (mm) | N2 (mm) | A1 (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Bearing code | A2 (mm) | B (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Housing | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.05 € | 1 | 5 jours | 30 | 19500 | 11300 | 56 | 89 | 1.19 | 57 | 102 | GG.TUE06 | 22.2 | 37 | 18 | 114.5 | 36.5 | 12 | 70 | GYE30-KRR-B | 25 | 38.1 | 22 | TUE06 | RTUEY30-XL | |||
58.11 € | 1 | 5 jours | 40 | 32500 | 19800 | 82 | 102 | 2.43 | 82 | 115 | GG.TUE08 | 30.2 | 50 | 20 | 141 | 49 | 16 | 88 | GYE40-KRR-B | 35 | 49.2 | 29 | TUE08 | RTUEY40-XL | |||
35.46 € | 1 | 5 jours | 25 | 14000 | 7800 | 51 | 76 | 0.86 | 50 | 90 | GG.TUE05 | 19.8 | 37 | 18 | 98.5 | 32 | 12 | 62 | GYE25-KRR-B | 25 | 34.1 | 19 | TUE05 | RTUEY25-XL | |||
72.98 € | 1 | 5 jours | 50 | 35000 | 23200 | 83 | 102 | 2.45 | 85 | 115 | GG.TUE10 | 32.6 | 50 | 20 | 148 | 49 | 16 | 90 | GYE50-KRR-B | 35 | 51.6 | 29 | TUE10 | RTUEY50-XL |