INA Unité à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, carrée, type CF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0008243480000

Référence pièce
0008243480000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.02 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 35 Matériau du corps de l'unité Fonte
Customs tariff goods number 84833032 Number of fixing holes 4 Customs tariff weight(kg) 0.82
Customs tariff weight unit kg Center hole distance J(mm) 92 Unit width A(mm) 25
Unit length L(mm) 118 A1(mm) 12.5 Unit material Gray cast iron
Model square Model series GG.CF.. A2(mm) 15.5
V(mm) 100 Width/diameter of fixing hole N(mm) 14 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de INA Unité à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, carrée, type CF, le numéro d'article est le suivant: 0008243480000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008243480000.

Assistance technique