Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
701-6 |
701-8 |
701-10 |
701-12 |
701-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.91 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 45 | 180 | 21.4 | 0.78 | -6 | 10 | 180 | 26,000 | ||
115.86 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 41.5 | 230 | 24.6 | 0.93 | -8 | 12 | 166 | 24,000 | ||
134.85 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 35 | 250 | 28.2 | 1.15 | -10 | 16 | 140 | 20,000 | ||
153.17 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 35 | 300 | 32.2 | 1.58 | -12 | 19 | 140 | 20,000 | ||
194.25 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 28 | 340 | 39.7 | 2.04 | -16 | 25 | 112 | 16,000 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norme | EN 856-4SP/ISO 3862-4SP | Couche extérieure | Caoutchouc synthétique | Type | 701 |
Surface d'application | Standard | Série de raccords | 70 | Numéro de tarif douanier | 40092100 |
Classement de pression | Haute pression | Substrat | 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 |
Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles