Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R50TC-10 |
R50TC-12 |
R50TC-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Série de raccords | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.88 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 225 | 28.5 | 5/8 | 1.48 | -10 | - | V4 | ||
230.05 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 270 | 32 | - | 1.85 | -12 | 19 | V4 | ||
527.55 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 450 | 52.6 | - | 5 | -20 | 31 | V6 |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 50 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 3862-R15 | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) hautement résistant à l'usure conformément aux spécifications MSHA |
Type | R50TC | Pression d’éclatement min. (MPa) | 200 | Surface d'application | Très résistant à l'usure, homologation MSHA |
Numéro de tarif douanier | 40092100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 29,000 | Classement de pression | Haute pression |
Substrat | 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Série de raccords
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles