Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
492ST-16
Référence pièce
|
---|
492ST-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.62 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 11 | 230 | 33.6 | - | 0.75 | -16 | 25 | 44 | 6,380 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Nitrile (NBR) | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norme | EN 857-1SC/ISO 11237-1SC | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) avec couche extérieure en Polyéthylène | Type | 492ST |
Surface d'application | Extrêmement résistant à l'usure | Série de raccords | 46 | Numéro de tarif douanier | 40092100 |
Classement de pression | Pression moyenne | Substrat | Toron Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 |
Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Vous vous trouvez sur la page de Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 492ST, le numéro d'article est le suivant: 492ST-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 492ST-16.
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(Pouce)
Type
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
492ST-10 |
492ST-12 |
492ST-4 |
492ST-5 |
492ST-6 |
492ST-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 15.9 | 15 | 150 | 22.3 | - | 0.33 | -10 | 16 | 60 | 8,700 | ||
106.94 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 15 | 180 | 26 | - | 0.56 | -12 | 19 | 60 | 8,700 | ||
51.85 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 28 | 75 | 12 | 1/4 | 0.18 | -4 | - | 112 | 16,240 | ||
62.91 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 25 | 85 | 13.6 | - | 0.21 | -5 | 8 | 100 | 14,500 | ||
60.45 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 22.5 | 90 | 15.5 | - | 0.25 | -6 | 10 | 90 | 13,050 | ||
75.20 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 19 | 130 | 18.9 | - | 0.33 | -8 | 12 | 76 | 11,020 |