Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 611HT

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 611HT

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
611HT-4
611HT-6
611HT-8
611HT-10
611HT-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

45.08 €

1 5 jours 6.42.86512.8--4611.21,600

57.65 €

1 5 jours 9.52.87516--61011.21,600

70.72 €

1 5 jours 12.72.810020--81211.21,600

81.11 €

1 5 jours 15.92.412523.2--10169.61,400

94.52 €

1 5 jours 19.12.115026.23/4-12-8.41,200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 150 Couche interne Caoutchouc synthétique PKR Tarif douanier - poids(kg) 0
Tarif douanier — unité de poids kg Norme EN 854-R6 Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) conforme aux spécifications MSHA
Type 611HT Surface d'application Température élevée Série de raccords Mamelon série 47 et Douilles série 10064
Numéro de tarif douanier 40093100 Classement de pression Basse pression Substrat 1 couche de Toron textile
Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique