Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
487-4 |
487-6 |
487-8 |
487-10 |
487-12 |
487-16 |
487-20 |
487-24 |
487-32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Taille | Largeur nominale (mm) | Série de raccords | Substrat | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.65 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 50 | 13.1 | - | -4 | 6 | 43/48 | Insert de toron en Acier | IT | ||
47.09 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 65 | 17.2 | - | -6 | 10 | 43/48 | Insert de toron en Acier | IT | ||
53.86 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 90 | 20.4 | - | -8 | 12 | 43/48 | Insert de toron en Acier | DE | ||
66.66 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 100 | 23.9 | - | -10 | 16 | 43/48 | Insert de toron en Acier | IT | ||
80.91 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 120 | 27.8 | - | -12 | 19 | 43/48 | Insert de toron en Acier | DE | ||
144.74 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 150 | 37.8 | - | -16 | 25 | 43 | 4 couches en spirale | IT | ||
276.83 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 210 | 46.3 | 1.25 | -20 | - | 77 | 4 couches en spirale | US | ||
367.77 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 250 | 52.8 | - | -24 | 38 | 77 | 4 couches en spirale | US | ||
602.45 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 320 | 64.8 | - | -32 | 51 | 77 | 4 couches en spirale | US |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 28 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids(kg) | 0 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 18752-AC/ISO 18752-BC |
Couche extérieure | Caoutchouc synthétique | Type | 487 | Pression d’éclatement min. (MPa) | 112 |
Surface d'application | GlobalCore | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 16,000 |
Classement de pression | Pression moyenne | Tarif douanier — poids par | 1,000 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Taille
Largeur nominale(mm)
Série de raccords
Substrat
Tarif douanier — pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles