INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, pièce de centrage, collier de verrouillage excentrique, joint P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0009412390000
0074430990000
0096434510000
0096434600000
0096437020000
0096437610000
0096438000000
0096442020000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
S
(mm)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Pitch circle J
(mm)
A1
(mm)
Bearing code Protection cap A2
(mm)
U
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Z
(mm)
Housing Product code

71.86 €

1 5 jours 45325002040043.8631.862155GG.ME09-N2513012GRAE45-NPP-B-230.714105ME09PME45-XL

44.58 €

1 5 jours 30195001130035.8440.972125GG.ME06-N20.51002GRAE30-NPP-BKASK06224.711.580ME06PME30-XL-N

32.71 €

1 5 jours 2012800660031330.532100GG.ME04-N17788GRAE20-NPP-BKASK04221.5962ME04PME20-XL-N

37.18 €

1 5 jours 251400078003137.50.732115GG.ME05-N19909GRAE25-NPP-BKASK052.521970ME05PME25-XL-N

51.55 €

1 5 jours 35255001530039511.272135GG.ME07-N20.511010GRAE35-NPP-BKASK07128.511.590ME07PME35-XL-N

60.92 €

1 5 jours 40345001980043.8581.622145GG.ME08-N2312011.5GRAE40-NPP-BKASK08131.711.5100ME08PME40-XL-N

77.40 €

1 5 jours 5035000232004.8692.133165GG.ME10-N2513513GRAE50-NPP-BKASK10131.814110ME10PME50-XL-N

120.72 €

1 5 jours 60520003600053.1843.653195GG.ME12-N2916016GRAE60-NPP-BKASK12138.618135ME12PME60-XL-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model round
Model series PME.. Thread M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique