Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
836-4-RL |
836-6-RL |
836-8-RL |
836-12-RL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Vide (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.68 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 65 | 12.7 | 0 | -4 | 6 | 95 | ||
70.25 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 75 | 15.7 | 0 | -6 | 10 | 95 | ||
82.92 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 130 | 19.8 | 0 | -8 | 12 | 95 | ||
122.95 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 180 | 26.2 | 0.36 | -12 | 19 | 51 |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 1.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -48:: 150 | Couche interne | Caoutchouc synthétique PKR |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Couche extérieure | Caoutchouc PKR synthétique bleu conforme aux spécifications MSHA | Type | 836 |
Pression d’éclatement min. (MPa) | 6.8 | Surface d'application | Température élevée | Série de raccords | 82 |
Numéro de tarif douanier | 40093100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 1,000 | Classement de pression | Basse pression |
Substrat | Couche de fils textiles à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — pays d'origine | US |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Vide (kPa)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles