INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, pièce de centrage, collier de verrouillage excentrique, série 63, joint R (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0009459430000

Référence pièce
0009459430000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

117.45 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 40 Matériau du corps de l'unité Fonte
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 44500 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 26000 B1(mm) 54.6
Customs tariff goods number 84832000 Method of fixing Eccentric locking collar d3 max.(mm) 63
Number of fixing holes 4 Customs tariff weight(kg) 3.35 S(mm) 2
Unit Hauteur H(mm) 194 Customs tariff weight unit kg Unit code GG.MEO08
Unit width A(mm) 27 Hole shape cylindrical Pitch circle J(mm) 158
A1(mm) 17 Unit material Gray cast iron Model round
Bearing code GNE40-KRR-B Model series RMEO.. A2(mm) -2.5
U(mm) 39.1 Width/diameter of fixing hole N(mm) 19 Thread M6
Z(mm) 115 Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE Housing MEO08 Product code RMEO40-XL

Vous vous trouvez sur la page de INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, pièce de centrage, collier de verrouillage excentrique, série 63, joint R, le numéro d'article est le suivant: 0009459430000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0009459430000.

Assistance technique