Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
722ST-6 |
722ST-8 |
722ST-10 |
722ST-12 |
722ST-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Taille | Largeur nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.09 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 65 | 19.9 | -6 | 10 | ||
122.12 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 90 | 22.7 | -8 | 12 | ||
142.15 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 100 | 26.4 | -10 | 16 | ||
161.49 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 120 | 30.7 | -12 | 19 | ||
204.72 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 150 | 37.8 | -16 | 25 |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 28 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 125 | Couche interne | Caoutchouc synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids(kg) | 0 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 18752-CC |
Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) avec couche extérieure en Polyéthylène | Type | 722ST | Pression d’éclatement min. (MPa) | 112 |
Surface d'application | GlobalCore | Série de raccords | 43 | Numéro de tarif douanier | 40092100 |
Pression d’éclatement min. (psi) | 16,000 | Classement de pression | Haute pression | Substrat | 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance |
Tarif douanier — poids par | 1,000 | Tarif douanier — pays d'origine | US |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Taille
Largeur nominale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles