Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
463-5-BLU |
463-5-BLU-RL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | Tarif douanier — poids par | Couleur de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.06 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 40 | 75 | 15 | - | 0.31 | -5 | 8 | 120 | 17,400 | 1 | Bleu | ||
75.98 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 40 | 75 | 15 | - | 0.31 | -5 | 8 | 120 | 17,400 | 1 | Bleu |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | nul ::120 | Couche interne | Caoutchouc synthétique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) noir ou bleu | Type | 463 | Surface d'application | Nettoyeurs haute pression |
Série de raccords | 46 | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Pression moyenne |
Substrat | 2 couches toronnées en Acier à haute résistance | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(Pouce)
Type
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Tarif douanier — poids par
Couleur de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles