Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) ParLock H31ST

Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) ParLock H31ST

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H31ST-4
H31ST-6
H31ST-8
H31ST-10
H31ST-12
H31ST-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Série de raccords Pression d’éclatement min. (psi)

121.11 €

1 5 jours 6.45012017.8-0.59-46200VS29,000

133.58 €

1 5 jours 9.544.513021.4-0.91-610178VS25,800

135.92 €

1 5 jours 12.741.518024.61/21.08-8-166VS24,000

158.18 €

1 5 jours 15.93922528.5-1.39-1016156V422,600

179.65 €

1 5 jours 19.13528032-1.73-1219140V420,300

227.78 €

1 5 jours 25.43135539.7-2.31-1625124V418,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 856-4SP/ISO 3862-4SP Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) avec Revêtement spécial en Polyéthylène Type H31ST
Surface d'application Extrêmement résistant à l'usure Numéro de tarif douanier 40092100 Classement de pression Haute pression
Substrat 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique