Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H31ST-8
Référence pièce
|
---|
H31ST-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Série de raccords | Pression d’éclatement min. (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.92 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 41.5 | 180 | 24.6 | 1/2 | 1.08 | -8 | - | 166 | VS | 24,000 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norme | EN 856-4SP/ISO 3862-4SP | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) avec Revêtement spécial en Polyéthylène | Type | H31ST |
Surface d'application | Extrêmement résistant à l'usure | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Haute pression |
Substrat | 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) ParLock H31ST, le numéro d'article est le suivant: H31ST-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H31ST-8.
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Type
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Pression d’éclatement min. (MPa)
Série de raccords
Pression d’éclatement min. (psi)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H31ST-10 |
H31ST-12 |
H31ST-16 |
H31ST-4 |
H31ST-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Série de raccords | Pression d’éclatement min. (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.18 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 39 | 225 | 28.5 | - | 1.39 | -10 | 16 | 156 | V4 | 22,600 | ||
179.65 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 35 | 280 | 32 | - | 1.73 | -12 | 19 | 140 | V4 | 20,300 | ||
227.78 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 31 | 355 | 39.7 | - | 2.31 | -16 | 25 | 124 | V4 | 18,000 | ||
121.11 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 50 | 120 | 17.8 | - | 0.59 | -4 | 6 | 200 | VS | 29,000 | ||
133.58 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 44.5 | 130 | 21.4 | - | 0.91 | -6 | 10 | 178 | VS | 25,800 |