Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008287340000
Référence pièce
|
---|
0008287340000 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Customs tariff weight (kg) | Unit code | H2 (mm) | Unit width A (mm) | Pitch circle J (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Bearing code | U (mm) | V (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 30 | 19500 | 5000 | 35.7 | 37.5 | 0.5 | FLAN62-MSTR (2 pieces) | 93 | 8.7 | 90.5 | 381 | RAE30-NPP-B | 23.5 | 71 | 10.5 | FLAN62-MSTR | RATR30-XL |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Plaque en acier | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Eccentric locking collar | Number of fixing holes | 3 | Customs tariff weight unit | kg |
Hole shape | cylindrical | Unit material | Sheet steel | Model | triangular |
Model series | RATR.. | Relubrication possible yes/no | no | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de INA Bride carrée à trois boulons, tôle d'acier, collier de verrouillage excentrique, joint P, le numéro d'article est le suivant: 0008287340000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008287340000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
B1(mm)
d3 max.(mm)
Customs tariff weight(kg)
Unit code
H2(mm)
Unit width A(mm)
Pitch circle J(mm)
Base height to shaft center H1/L1(mm)
Bearing code
U(mm)
V(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Housing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008287260000 |
0009532450000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Customs tariff weight (kg) | Unit code | H2 (mm) | Unit width A (mm) | Pitch circle J (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Bearing code | U (mm) | V (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Housing | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 20 | 12800 | 3200 | 24.5 | 33 | 0.28 | FLAN47-MSTR (2 pieces) | 76.2 | 7.2 | 71.5 | 333 | RAE20-NPP-B | 25.5 | 55 | 8.7 | FLAN47-MSTR | RATR20-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 25500 | 6400 | 39 | - | 0.63 | FLAN72-MSTR (2 pieces) | 105.6 | 9.5 | 100 | 445 | RAE35-NPP-B | 28 | 81 | 10.5 | FLAN72-MSTR | RATR35-XL |