Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 787ST

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 787ST

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
787ST-8
787ST-10
787ST-12
787ST-16
787ST-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Taille Largeur nominale
(mm)
Tarif douanier — pays d'origine

121.15 €

1 5 jours 12.79021.1--812US

148.00 €

1 5 jours 15.910023.95/8-10-US

189.75 €

1 5 jours 19.112027.9--1219US

232.40 €

1 5 jours 25.415035.7--1625US

590.03 €

1 5 jours 38.125552.8--2438DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 35 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Caoutchouc (synthétique) Phosphaté (Parker)
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-DC
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) avec Revêtement spécial en Polyéthylène Type 787ST Pression d’éclatement min. (MPa) 140
Surface d'application Spirale compacte GlobalCore Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 40092100
Pression d’éclatement min. (psi) 20,000 Classement de pression Haute pression Substrat 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance
Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique