INA Appareils à bride carrée à deux boulons, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, joint P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0009482920000
0009509200000
0009509390000
0009509550000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Bearing code Protection cap A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

24.98 €

1 5 jours 201280066000.45411290GG.CT04-N286110GAY20-NPP-BKASK041937256111.5CJT04PCJTY20-XL-N

39.74 €

1 5 jours 3525500153001.05155116.5GG.CT07-N30.59212.5GAY35-NPP-BKASK072146.4534.959214CJT07PCJTY35-XL-N

28.68 €

1 5 jours 251400078000.5512499GG.CT05-N26.57011GAY25-NPP-BKASK051938.5277011.5CJT05PCJTY25-XL-N

45.63 €

1 5 jours 4032500198001.4172143.5GG.CT08-N34.510513GAY40-NPP-BKASK082452.9539.9510514CJT08PCJTY40-XL-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model oval
Model series PCJTY.. Thread M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique