Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
372-16
Référence pièce
|
---|
372-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.92 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 28 | 310 | 39.7 | 1.78 | -16 | 25 | 112 | 16,000 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Nitrile (NBR) | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Couche extérieure | Caoutchouc synthétique | Type | 372 | Surface d'application | Standard |
Série de raccords | 70 | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Haute pression |
Substrat | 3 couches de Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Vous vous trouvez sur la page de Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 372, le numéro d'article est le suivant: 372-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 372-16.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
372-10 |
372-12 |
372-6 |
372-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.32 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 35 | 210 | 28.2 | 1.09 | -10 | 16 | 140 | 20,000 | ||
114.05 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 35 | 260 | 32.2 | 1.401 | -12 | 19 | 140 | 20,000 | ||
81.80 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 44.5 | 120 | 21.4 | 0.73 | -6 | 10 | 178 | 25,800 | ||
91.55 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 41.5 | 160 | 24.6 | 0.9 | -8 | 12 | 166 | 24,000 |