INA Unité à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, pièce de centrage, ronde, type ME

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008861060000
0096227050000
0096465400000
0096465660000
0096465740000
0096465820000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit width A
(mm)
Pitch circle J
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Z
(mm)

31.35 €

1 5 jours 451.241552513012214105

17.91 €

1 5 jours 250.561115199092.5970

21.38 €

1 5 jours 350.73713520.511010111.590

27.05 €

1 5 jours 400.9741452312011.5111.5100

33.74 €

1 5 jours 501.341652513513114110

49.42 €

1 5 jours 602.261952916016118135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84833032
Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg Unit material Gray cast iron
Model round Model series GG.ME.. Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique