Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008861060000
Référence pièce
|
---|
0008861060000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Unit width A (mm) | Pitch circle J (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.35 € | 1 | 5 jours | 45 | 1.24 | 155 | 25 | 130 | 12 | 2 | 14 | 105 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Number of fixing holes | 4 | Customs tariff weight unit | kg | Unit material | Gray cast iron |
Model | round | Model series | GG.ME.. | Lubrication hole Q | M6 |
Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de INA Unité à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, pièce de centrage, ronde, type ME, le numéro d'article est le suivant: 0008861060000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008861060000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
Unit Hauteur H(mm)
Unit width A(mm)
Pitch circle J(mm)
A1(mm)
A2(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0096227050000 |
0096465400000 |
0096465660000 |
0096465740000 |
0096465820000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Unit width A (mm) | Pitch circle J (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.91 € | 1 | 5 jours | 25 | 0.561 | 115 | 19 | 90 | 9 | 2.5 | 9 | 70 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 0.737 | 135 | 20.5 | 110 | 10 | 1 | 11.5 | 90 | ||
27.05 € | 1 | 5 jours | 40 | 0.974 | 145 | 23 | 120 | 11.5 | 1 | 11.5 | 100 | ||
33.74 € | 1 | 5 jours | 50 | 1.34 | 165 | 25 | 135 | 13 | 1 | 14 | 110 | ||
49.42 € | 1 | 5 jours | 60 | 2.26 | 195 | 29 | 160 | 16 | 1 | 18 | 135 |