Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 387

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 387

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
387-4
387-6
387-8
387-10
387-12
387-16
387-20
387-24
387-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Taille Largeur nominale
(mm)
Série de raccords Tarif douanier — pays d'origine

34.05 €

1 5 jours 6.45013.4--4643/48IT

38.95 €

1 5 jours 9.56517.4--61043/48IT

44.85 €

1 5 jours 12.79020.7--81243/48IT

59.97 €

1 5 jours 15.910023.95/8-10-43/48IT

72.82 €

1 5 jours 19.112027.8--121943/48IT

130.28 €

1 5 jours 25.415035.4--162543/48IT

249.15 €

1 5 jours 31.821046.3--203143/77US

321.82 €

1 5 jours 38.125052.8--243877US

516.35 €

1 5 jours 50.832066.2--325177US

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 21 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-AC/ISO 18752-BC
Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type 387 Pression d’éclatement min. (MPa) 84
Surface d'application GlobalCore Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 12,000
Classement de pression Pression moyenne Substrat 1 ou 2 couches de toron en Acier à haute résistance (4 couches spirales pour les Tailles -20 à 32) Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique