Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008313440000
Référence pièce
|
---|
0008313440000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Center hole distance J (mm) | Unit code | Unit width A (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Bearing code | Model series | Protection cap | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.66 € | 1 | 5 jours | 20 | 12800 | 6600 | 31 | 33 | 0.47 | 90.5 | 71.4 | GG.GLCTE04-E | - | 66.5 | 17 | GRAE20-NPP-B | GLCTE.. | - | 9.5 | 33 | - | 9 | GLCTE04 | GLCTE20-XL |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Eccentric locking collar | Number of fixing holes | 2 | Customs tariff weight unit | kg |
Hole shape | cylindrical | Unit material | Gray cast iron | Model | oval |
Thread | M6 | Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de INA Appareils à bride carrée à deux boulons, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, joint P, le numéro d'article est le suivant: 0008313440000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008313440000.
Configurer
Propriétés de base
Unit width A(mm)
Protection cap
V(mm)
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
B1(mm)
d3 max.(mm)
Customs tariff weight(kg)
Unit Hauteur H(mm)
Center hole distance J(mm)
Unit code
Unit length L(mm)
A1(mm)
Bearing code
Model series
A2(mm)
U(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Housing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008313520000 |
0008313600000 |
0008313790000 |
0008313950000 |
0008314170000 |
0008315730000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Center hole distance J (mm) | Unit code | Unit width A (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Bearing code | Model series | Protection cap | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Housing | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08 € | 1 | Devis | 25 | 14000 | 7800 | 31 | 37.5 | 0.47 | 97 | 76.2 | GG.GLCTE05-E | - | 71 | 17.5 | GRAE25-NPP-B | GLCTE.. | - | 9.9 | 33.4 | - | 9 | GLCTE05 | GLCTE25-XL | |||
36.95 € | 1 | 5 jours | 30 | 19500 | 11300 | 35.8 | 44 | 0.75 | 112.5 | 90.5 | GG.GLCTE06-E | - | 84 | 20.5 | GRAE30-NPP-B | GLCTE.. | - | 11.4 | 38.1 | - | 11.5 | GLCTE06 | GLCTE30-XL | |||
43.42 € | 1 | 5 jours | 35 | 25500 | 15300 | 39 | 51 | 1.02 | 126 | 100 | GG.GLCTE07 | - | 94 | 22 | GRAE35-NPP-B | GLCTE.. | - | 12.4 | 41.8 | - | 11.5 | GLCTE07 | GLCTE35-XL | |||
26.26 € | 1 | 5 jours | 15 | 9800 | 4750 | 28.6 | 28 | 0.34 | 99 | 76.5 | GG.CFT03 | 18 | 57 | 9.5 | GRAE15-NPP-B | PCFT.. | - | - | 32.1 | 57 | 11.5 | CFT03 | PCFT15-XL | |||
27.66 € | 1 | 5 jours | 20 | 12800 | 6600 | 31 | 33 | 0.39 | 112 | 90 | GG.CFT04 | 17.5 | 61 | 10 | GRAE20-NPP-B | PCFT.. | - | - | 34 | 61 | 11.5 | CFT04 | PCFT20-XL | |||
31.31 € | 1 | 5 jours | 25 | 14000 | 7800 | 31 | 37.5 | 0.55 | 124 | 99 | GG.CFT05 | 20 | 70 | 11 | GRAE25-NPP-B | PCFT.. | - | - | 36 | 70 | 11.5 | CFT05 | PCFT25-XL |