INA Unités de réception, tôle d'acier, roulement à billes radial avec collier de blocage excentrique, joint P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0008293070000

Référence pièce
0008293070000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.38 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à palier tendeur Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 30 Matériau du corps de l'unité Plaque en acier
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 19500 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 11300 B1(mm) 35.8
Customs tariff goods number 84832000 Method of fixing Eccentric locking collar d3 max.(mm) 44
Number of fixing holes 4 Customs tariff weight(kg) 0.84 Unit Hauteur H(mm) 114.3
Customs tariff weight unit kg Center hole distance J(mm) 89.2 Unit code GEH62-MSTU
Unit width A(mm) 21.1 Hole shape cylindrical N1(mm) 48.5
Unit length L(mm) 203.2 Unit material Sheet steel Model Mounting with screw-on plate
Bearing code RAE30-NPP-B Model series MSTU.. A2(mm) 12.1
U(mm) 37.8 Width/diameter of fixing hole N(mm) 8.7 Relubrication possible yes/no no
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE Housing GEH62-MSTU
Product code MSTU30-XL

Vous vous trouvez sur la page de INA Unités de réception, tôle d'acier, roulement à billes radial avec collier de blocage excentrique, joint P, le numéro d'article est le suivant: 0008293070000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008293070000.

Assistance technique