Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0096469900000
Référence pièce
|
---|
0096469900000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Center hole distance J (mm) | H2 (mm) | Unit width A (mm) | N1 (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.18 € | 1 | 5 jours | 60 | 2.921 | 140 | 190 | 25 | 60 | 28 | 240 | 42 | 69.9 | 18 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Number of fixing holes | 2 | Customs tariff weight unit | kg | Unit material | Gray cast iron |
Model | Semi-circular with long base | Model series | GG.ASE.. | Lubrication hole Q | M6 |
Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de INA Boîtier à palier, fonte grise, base longue, type Ase, le numéro d'article est le suivant: 0096469900000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0096469900000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
Unit Hauteur H(mm)
Center hole distance J(mm)
H2(mm)
Unit width A(mm)
N1(mm)
Unit length L(mm)
A1(mm)
Base height to shaft center H1/L1(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0090543750000 |
0096469140000 |
0096469220000 |
0096469300000 |
0096469650000 |
0108784400000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Center hole distance J (mm) | H2 (mm) | Unit width A (mm) | N1 (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 35 | 0.81 | 82 | 118 | 17 | 40 | 22 | 158 | 25 | 42.9 | 14 | ||
11.95 € | 1 | 5 jours | 25 | 0.519 | 70 | 103 | 14.5 | 36 | 19 | 130 | 21 | 36.5 | 11 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 1.077 | 93 | 126 | 19 | 45 | 21 | 163 | 27 | 47.6 | 14 | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 1.18 | 99 | 138 | 19 | 48 | 26 | 179 | 30 | 49.2 | 14 | ||
24.48 € | 1 | 5 jours | 50 | 1.82 | 115 | 158 | 21.5 | 54 | 23 | 200 | 34 | 57.2 | 18 | ||
9.77 € | 1 | 5 jours | 20 | 0.43 | 64 | 97 | 14.5 | 32 | 19 | 130 | 19 | 33.3 | 11 |