Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) push-lok 837PU

Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) push-lok 837PU

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
837PU-4-BLK-RL
837PU-4-BLU-RL
837PU-4-GRA-RL
837PU-4-GRN-RL
837PU-4-RED-RL
837PU-6-BLK-RL
837PU-6-BLU-RL
837PU-6-GRA-RL
837PU-6-GRN-RL
837PU-6-RED-RL
837PU-8-BLK-RL
837PU-8-BLU-RL
837PU-8-GRA-RL
837PU-8-GRN-RL
837PU-8-RED-RL
837PU-10-BLK-RL
837PU-10-BLU-RL
837PU-10-GRA-RL
837PU-10-GRN-RL
837PU-10-RED-RL
837PU-12-BLK-RL
837PU-12-BLU-RL
837PU-12-GRA-RL
837PU-12-GRN-RL
837PU-12-RED-RL
837PU-16-BLK-RL
837PU-16-BLU-RL
837PU-16-GRN-RL
837PU-16-RED-RL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Vide (kPa) Couleur de base

47.38 €

1 5 jours 6.43012.7-0.11-4695Noir

53.26 €

1 5 jours 6.43012.7-0.11-4695Bleu

56.74 €

1 5 jours 6.43012.7-0.11-4695Gris

53.26 €

1 5 jours 6.43012.7-0.11-4695Vert

53.26 €

1 5 jours 6.43012.7-0.11-4695Rouge

53.18 €

1 5 jours 9.55015.9-0.15-61095Noir

60.09 €

1 5 jours 9.55015.9-0.15-61095Bleu

64.03 €

1 5 jours 9.55015.9-0.15-61095Gris

60.09 €

1 5 jours 9.55015.93/80.15-6-95Vert

60.09 €

1 5 jours 9.55015.93/80.15-6-95Rouge

61.98 €

1 5 jours 12.77019.8-0.26-81295Noir

66.37 €

1 5 jours 12.77019.8-0.26-81295Bleu

72.11 €

1 5 jours 12.77019.8-0.26-81295Gris

67.69 €

1 5 jours 12.77019.8-0.26-81295Vert

67.69 €

1 5 jours 12.77019.8-0.26-81295Rouge

74.91 €

1 5 jours 15.99023-0.27-101651Noir

82.03 €

1 5 jours 15.99023-0.27-101651Bleu

87.75 €

1 5 jours 15.99023-0.27-101651Gris

82.03 €

1 5 jours 15.99023-0.27-101651Vert

82.03 €

1 5 jours 15.99023-0.278-101651Rouge

88.28 €

1 5 jours 19.111026.2-0.33-121951Noir

96.95 €

1 5 jours 19.111026.2-0.33-121951Bleu

103.31 €

1 5 jours 19.111026.2-0.33-121951Gris

96.95 €

1 5 jours 19.111026.2-0.33-121951Vert

96.95 €

1 5 jours 19.111026.2-0.33-121951Rouge

162.00 €

1 5 jours 25.418032.5-0.52-162551Noir

179.12 €

1 5 jours 25.418032.5-0.52-162551Bleu

179.12 €

1 5 jours 25.418032.5-0.52-162551Vert

179.12 €

1 5 jours 25.418032.510.52-16-51Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 1.6 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique
Tarif douanier — unité de poids kg Couche extérieure Matériau Polyuréthane de haute qualité Type 837PU
Pression d’éclatement min. (MPa) 6.4 Surface d'application Multifonctions Série de raccords 82
Numéro de tarif douanier 40093100 Pression d’éclatement min. (psi) 940 Classement de pression Basse pression
Substrat Couche de fils textiles à haute résistance Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique